Protection de surface

En option, l'unité d'entraînement est disponible dans les variantes de protection de surface suivantes.

Protection de surface

Conditions environnantes

Exemples d'application

Standard

Convient aux machines et installations à l'intérieur ou dans des lieux clos avec atmosphères neutres.

Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2

  • C1 (négligeable)
  • Machines et installations dans l'industrie automobile
  • Systèmes de convoyage dans la logistique
  • Installations de convoyage dans les aéroports

OS1

Convient aux environnements soumis à la condensation et les atmosphères à humidité et pollution faibles. Par exemple, applications à l'extérieur sous un toit ou avec une protection appropriée.

Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2

  • C2 (faible)
  • Installations dans les scieries
  • Portes de grands halls
  • Agitateurs et mélangeurs

OS2

Convient aux environnements très humides ou avec une pollution moyenne de l'air. Par exemple, applications à l'extérieur directement exposées aux intempéries. En référence à la catégorie de corrosivité:

  • C3 (moyenne)
  • Applications dans les gravières
  • Téléphériques

OS3

Convient aux environnements très humides avec une pollution atmosphérique et chimique parfois élevée. Nettoyage occasionnel à l'eau avec des additifs acides ou alcalins. Convient également aux applications en zones littorales avec degré de salinité moyen.

Semblable à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2

  • C4 (importante)
  • Stations d'épuration
  • Grues portuaires
  • Applications dans les mines

OS4

Convient aux environnements avec humidité constante ou à forte pollution atmosphérique ou chimique. Nettoyage régulier à l'eau avec des additifs acides et alcalins, avec produits chimiques.

En référence à la catégorie de corrosivitéSelon DIN EN ISO 12944-2 Classification des conditions environnantes :

  • C5-1 (très importante)
  • Entraînements dans les malteries
  • Zones humides dans l'industrie des boissons
  • Bandes transporteuses dans l'industrie agroalimentaire

Pour les appareils avec couvercle électronique de taille 2, la protection de surface OS2 à OS4 n'est pas disponible.