Diode d'état "DRIVE"

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "DRIVE".

Diode

État de fonctionnement /

Signification

Action

Code défaut

Code sous-défaut

OFF

Non prêt

La tension réseau est manquante.

Appliquer la tension réseau.

jaune

Clignote rapidement, 4 Hz

Non prêt

Phase d'initialisation

Attendre la fin de l'initialisation.

vert/jaune

Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz

(1 x en vert, 1 x en jaune)

Prêt mais appareil verrouillé.

Le signal "STO" est activé.

Désactiver le signal "STO".

jaune

Clignote lentement, 0.5 Hz

Prêt, mais état mode manuel / pilotage local, appareil verrouillé

La tension réseau est OK.

jaune

Clignote rapidement, 2 Hz

Prêt

La désactivation de la fonction DynaStop® avec moteur à l'arrêt est activée.

jaune

Allumée en permanence

Prêt mais appareil verrouillé.

La tension réseau est OK.

L'étage de puissance est verrouillé.

vert

Clignote lentement, 0.5 Hz

Appareil libéré, mais état mode manuel / pilotage local

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

vert

Clignote rapidement, 4 Hz

Appareil libéré mais limite de courant activée.

L'entraînement se trouve à la limite de courant.

Réduire la charge.

vert

Allumée en permanence

Appareil libéré

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

jaune/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz

(2 x en jaune, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un défaut affiché.

L'étage de puissance est verrouillé.

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

vert/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz

(2 x en vert, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un défaut affiché.

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

rouge

Clignote, 1 Hz

3

1

Défaut court-circuit à la terre

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

4

1

Défaut frein hacheur

6

1

Défaut réseau

7

1

Défaut circuit intermédiaire

8

1, 2, 3

Défaut surveillance vitesse

9

1, 2, 5, 6, 9, 10

Défaut mode de régulation

10

1, 3 – 11

Défaut Data Flexibility

11

1 – 6

Défaut surveillance de température

12

1, 2

Défaut frein

13

5, 24

Défaut codeur 1

16

5 – 8, 10, 20 – 27

Défaut mise en service

19

1 – 9

Défaut données process

20

2, 11

Défaut surveillance de l'appareil

23

4

Défaut étage de puissance

25

2 – 7, 20, 21, 30,31, 61, 70

Défaut surveillance des mémoires paramètres

26

1, 3

Défaut externe

28

1 – 12, 14

Défaut fonctions d'entraînement FCB

29

1 – 4

Défaut fin de course matériel

30

1 – 3

Défaut fin de course logiciel

31

1 – 4, 7, 9

Défaut protection thermique moteur

32

2 – 6, 12

Défaut de communication

33

11, 12, 13

Défaut initialisation système

34

1

Défaut configuration données process

35

1 – 5

Défaut activation fonction

42

1 – 3

Défaut erreur de poursuite

44

2, 3, 4

Défaut surintensité phase U, V, W

46

2, 3, 50 51, 52

Défaut carte de sécurité

51

1

Défaut traitement analogique

rouge

Allumée en permanence

1

1, 2

Défaut surveillance étage de puissance

Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

4

2

Défaut frein hacheur

7

2

Défaut circuit intermédiaire

9

3, 4, 8

Défaut mode de régulation

10

2, 99

Défaut Data Flexibility

11

7, 8

Défaut surveillance de température

13

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23

Défaut codeur 1

16

2, 11, 12. 30

Défaut mise en service

17.

7

Défaut calculateur interne

18

1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Défaut logiciel

20

1, 7

Défaut surveillance de l'appareil

21

1

Défaut intégration moteur digitale 1

23

5, 6, 7, 8

Défaut étage de puissance

25

10, 12 – 19, 50, 51, 81

Défaut surveillance des mémoires paramètres

28

13

Défaut fonctions d'entraînement FCB

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Défaut initialisation système

46

1

Défaut carte de sécurité