Presse-étoupes / bouchons de fermeture à visser / dispositif d'équilibrage de pression
Le tableau suivant montre la visserie et les bouchons de fermeture à visser optionnels disponibles auprès de SEW-EURODRIVE.
Type de visserie | Fig. | Contenu | Taille | Couple de serrageLes couples indiqués doivent être respectés avec une tolérance de +/- 10 %. | Diamètre extérieur du câble | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouchon de fermeture à visser à tête hexagonale (en acier inoxydable) | 10 pièces | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247342 | |
10 pièces | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247350 | ||
Dispositif d'équilibrage de pression (en acier inoxydable) | 1 | M16 x 1.5 | 4 Nm | – | 28214617 | |
Presse-étoupe CEM (laiton nickelé) | 10 pièces | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 à 9 mm | 18204783 | |
10 pièces | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 à 16 mm | 18204805 | ||
Presse-étoupe CEM (en acier inoxydable) | 10 pièces | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 à 9 mm | 18216366 | |
10 pièces | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 à 16 mm | 18216382 |
La fixation du câble dans le presse-étoupe doit être telle que la résistance du câble à la traction en sortie de presse-étoupe soit
- Câble avec diamètre extérieur > 10 mm : ≥ 160 N
- Câble avec diamètre extérieur < 10 mm : = 100 N