L'illustration suivante montre les diagrammes de puissance des résistances de freinage BW150-006-T et BW100-009-T.
[1] | Puissance en kW |
[2] | Durée de fonctionnement en % |
SI | Durée de fonctionnement de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle TD = 120 s |