Caractéristiques techniques
Type | BW100- 001/.../... | BW100- 002/.../... |
|---|---|---|
Puissance nominale en continu pour Tamb ~ 40 °C | 100 W | 200 W |
Valeur de résistance RBW | 100 Ω ± 10 % | 100 Ω ± 10 % |
Type de construction | Forme plate | |
Raccordements | 3 x AWG 20 l = 150 cm | |
Indice de protection (EN 60529) | IP66 | |
Plage de température de fonctionnement | -25 à +40 °C | |
Mode de refroidissement | Convection naturelle | |
Température du carter à puissance nominale en continu avec Tamb ~ 40 °C | < 300 °C | |
Conformité | CE / UL / CSA | |
Déclassement pour Tamb > 40 °C | 5 % pour 10 K à 60 °C | |