Bornes de pilotage X9

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes de pilotage X9

Sans
embout

Avec
embout (sans collet en plastique)

Avec
embout (avec collet en plastique)

Section de raccordement

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 1.5 mm2

Longueur de dénudage

5 mm – 6 mm