Bornes d'alimentation X1

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes d'alimentation X1

Sans embout

Avec embout
(avec ou sans collet en plastique)

Section de raccordement

0.5 mm2 – 6 mm2

0.5 mm2 – 6 mm2

Longueur de dénudage

13 mm – 15 mm