Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 2
MOVIMOT® advanced | DRN... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100L4/D | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2
| Tamaño 2
| ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Potencia nominal | PN | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Par nominal | MN | 19.7 Nm | 26.3 Nm | 36.2 Nm | 49.4 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | |
Velocidad nominal | nN | 1450 min-1 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | 1450 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | Sin encoder | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
Con encoder | 1:1450 | 1:1450 | 1:1450 | 1:1450 | ||
Corriente nominal del motor | IMot | 6.4 A | 7.9 A | 10.5 A | 15.2 A | |
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE11 | BE11 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | 110 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 | 381 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | 403 10-4 kgm2 | |
Peso
| Sin freno |
| 43 kg | 54 kg | 65 kg | 84 kg |
Con freno |
| 49 kg | 61 kg | 80 kg | 101 kg | |