X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entrada de tensión de apoyo de 24 V CC

Tipo de conexión

M12, 5 polos, macho, codificado en L, color: gris claro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24V/L1

Entrada de 24 V CC/L1

(para servicio de apoyo)

2

0V24/N2

Potencial de referencia 0V24/N2

(para rectificador del freno de 24 V CC /BES)

3

0V24/N1

Potencial de referencia 0V24/N1

(para servicio de apoyo)

4

+24V/L2

Conexión de 24 V CC/L2

(para rectificador del freno de 24 V CC /BES)

FE

Conexión a tierra funcional

En las unidades con conectores enchufables X1523 y X2313 se han integrado bornas auxiliares adicionales que sirven única y exclusivamente para la conexión del 2.º nivel de tensión (contactos 2 y 3). No realice ninguna modificación en la instalación de estas bornas auxiliares.