Fehler 33 Systeminitialisierung
Fehler: 33.1 (2101hex | 8449dec) Beschreibung: Fehler bei der Offset-Bestimmung der Strommessung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Strommessung wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.2 (2102hex | 8450dec) Beschreibung: Firmware – Prüfsummenfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Berechnung der Prüfsumme der Firmware wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.6 (2106hex | 8454dec) Beschreibung: FPGA-Konfiguration fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Konfiguration des FPGA wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.7 (2107hex | 8455dec) Beschreibung: Kompatibilitätsfehler des Funktionsbausteins | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Kompatibilitätstest des Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.8 (2108hex | 8456dec) Beschreibung: Konfiguration des Software-Funktionsbausteins fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Konfiguration des Software-Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.9 (2109hex | 8457dec) Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler des Leistungsteils | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware ist nicht zur Hardware des Leistungsteils kompatibel. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.10 (210Ahex | 8458dec) Beschreibung: Timeout Hochlauf | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Systemhochlauf ist ein Timeout aufgetreten. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.11 (210Bhex | 8459dec) Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware ist nicht zum Gerät kompatibel. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.12 (210Chex | 8460dec) Beschreibung: Speichermodul gesteckt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Gerätestart wurde ein gestecktes Speichermodul erkannt. Als Speicherort wurde aber der interne Speicher festgelegt. | Gerät ausschalten. Das Speichermodul entfernen und Gerät wieder einschalten. | |
Fehler: 33.13 (210Dhex | 8461dec) Beschreibung: Speichermodul entfernt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei einem Gerät, das für den Betrieb mit einem tauschbaren Speichermodul parametriert ist, wurde das Speichermodul entfernt. | Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten. | |
Das tauschbare Speichermodul wurde im laufenden Betrieb entfernt. | Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten. | |
Bei einem Gerät, das nur mit einem tauschbaren Speichermodul betrieben werden kann, fehlt das Speichermodul. | Gerät ausschalten, Speichermodul einstecken und Gerät wieder einschalten. | |
Fehler: 33.15 (210Fhex | 8463dec) Beschreibung: Firmware-Konfigurationskonflikt im Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Firmware stimmt nicht mit der erwarteten Konfiguration im Device Update Manager überein. | – Fehler quittieren. Dadurch werden die Konfigurationsdaten des Device Update Manager aktualisiert. – Wenn der Fehler nach einem Reset erneut auftritt, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE | |
Fehler: 33.18 (2112hex | 8466dec) Beschreibung: Inkompatible Feldbuskonfiguration | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der eingesetzte Feldbus ist mit dem Grundgerät nicht kompatibel. | – Bei Geräten mit steckbarer Feldbuskarte, Karte tauschen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 33.22 (2116hex | 8470dec) Beschreibung: Funktionsstand zu niedrig | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Parametersatz, der ins Gerät geladen werden soll, erfordert einen höheren Funktionsstand. | – Firmware-Update durchführen. – Einen Parametersatz verwenden, der zum Gerät passt. – Fehler mit Parametersatzakzeptanz quittieren. Damit werden die Daten übernommen und der Parametersatz im Gerät mit einem niedrigeren Funktionsstand überschrieben. | |
Der Parametersatz im tauschbaren Speichermodul erfordert einen höheren Funktionsstand. | – Firmware-Update durchführen. – Einen Speichermodul mit einem Parametersatz verwenden, der zum Gerät passt. – Fehler mit Parametersatzakzeptanz quittieren. Damit werden die Daten übernommen und der tauschbare Speichermodul mit einem niedrigeren Funktionsstand überschrieben. | |