Fehler 26 Externer Fehler
Fehler: 26.1 (1A01hex | 6657dec) Beschreibung: Externe Fehler über Digitaleingang/Steuerbit | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Externer Fehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Über ein Digitaleingang oder ein Bit eines Steuerworts wurde ein Fehler ausgelöst. | – Externen Fehler beseitigen. oder – Reaktion auf den externen Fehler unter [Funktionen] > [Sollwerte] > [Grundeinstellungen] ändern. | |
Fehler: 26.3 (1A03hex | 6659dec) Beschreibung: Notabschaltung des Leistungsteils | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Leistungsteil hat einen kritischen Fehler festgestellt und die externe Notabschaltung angefordert. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 26.4 (1A04hex | 6660dec) Beschreibung: Fehler Temperaturüberwachung des externen Bremswiderstands | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Fehlerreaktion externer Bremswiderstand | |
Ursache | Maßnahme | |
Der angeschlossene Temperaturschalter des externen Bremswiderstands hat ausgelöst. | – Einbaulage des Bremswiderstands prüfen. – Bremswiderstand reinigen. – Projektierung des Bremswiderstands prüfen. – Größeren Bremswiderstand einbauen. – Einstellung des externen Auslösegeräts prüfen. – Fahrzyklus optimieren, damit weniger generatorische Energie entsteht. – Einstellungen der Speicherentladefunktion im betroffenen MOVIKIT®-Softwaremodul prüfen. – Position des Steckers in der Buchse prüfen. | |