Mechanische Bedingungen

Bei den Angaben handelt es sich um Kennwerte für die Geräteprüfung. Sie sind angelehnt an die Prüfkennwerte nach IEC 60721-3-3 und entsprechen der Klasse 3M5 nach EN 60721-3-3:1995.

Schwingen (sinusförmig)

2 – 200 Hz: 1 g

Schwingen (Rauschen)

10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3

200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3

entspricht ca. 0.95 geff (geff = Beschleunigung Effektivwert)

Schocks (Halbsinus)

10 g bei 11 ms Schockdauer