Sicheres Entfernen der im Produkt gespeicherten Daten

Created with Snap

Sie können die im Produkt gespeicherten Daten mit der Engineering-Software MOVISUITE® auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Dies umfasst folgende Daten, sofern diese bei der Gerätevariante vorhanden sind:

  • Konfiguration des Geräts
  • Scope-Aufzeichnung des Geräts
  • Fehlerspeicher
    • Fehlernummer
    • Zeitstempel
    • Fehlercode, Subfehlercode, Beschreibungstext
    • Prozessdaten
    • Zustände der digitalen Ein- und Ausgänge
    • Steuerwort und Statuswort
  • Gerätename
  • IP-Adresse
  • sicherheitsrelevante Daten

Folgende Daten werden bei diesem Vorgang nicht zurückgesetzt und können einzeln verändert werden, sofern sie bei der Gerätevariante vorhanden sind:

  • Funktionsfreischaltungen
  • AS-Interface-Adresse
  • Datensatz der Sicherheitsoption
  • EtherCAT®-Gerätebezeichung
  • PROFINET-Name
  • zuletzt erkannte Optionen