分配
下表列出了MOVIMOT® advanced DBC的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1电源端子X1搭配负载断路开关选件,均被内部接线占用。 电源端子 不带选件 /D11(负载断路开关) | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
X1a 带选件 /D11(负载断路开关) | 1 | 灰色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 灰色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 灰色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 灰色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
| – | – | PI | 保护接地接头 |
X3 | 1 | – | BW | 制动电阻接头 |
2 | – | BW | 制动电阻接头 | |
X9
| 1 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ |
2 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24V输出端 | |
5 | – | DI01 | 数字量输入端DI01 | |
6 | – | DI02 | 数字量输入端DI02 | |
11 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
12 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
13 | – | 24V_IN | DC 24V供电 | |
14 | – | DOR-C | 继电器输出端DO R,通讯触点 | |
15 | – | DI03 | 数字量输入端DI03 | |
16 | – | DI04 | 数字量输入端DI04 | |
21 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ | |
22 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ (用于分线) | |
23 | – | 0V24_IN | DC 24 V电源的 | |
24 | – | DOR-NO | 继电器输出端DO R,常开触点 | |
25 | – | 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
26 | – | 24V_OUT | DC 24V输出端 | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | – | CAN_L | CAN Low连接 | |
3 | – | CAN_H | CAN High连接 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |
下图显示了端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:
- 带具备STO功能的插接头的规格
更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接方式一章。

