可选插接头的分配
更多的信息
X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
X1206:AC 400 V连接 (IN)
X2242: AC 400 V连接 (OUT)
X1207:AC 400 V连接 (IN)
X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
X5504:STO(3芯)
X5505:STO(3芯)
X2304:外部制动电阻接口
X5134:数字量输入端、继电器输出端
X5136:数字输入端,继电器输出端
X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
X4142:工程设计接口
❮
❯
MOVIMOT® advanced DBC
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
可选插接头的分配