Dados técnicos gerais do MOVIMOT® advanced DR2C..

Informações adicionais
  • Entrada (classe de rotação 2000 minˉ¹)
  • Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)
  • Motor, tampa de controle (classe de rotação 2000 minˉ¹), tamanho 1
  • Motor, tampa de controle (classe de rotação 2000 minˉ¹), tamanho 2
  • Motor, tampa de controle (classe de rotação 3000 minˉ¹), tamanho 1
  • Motor, tampa de controle (classe de rotação 3000 minˉ¹), tamanho 2
  • Características do motor (em preparação)
  • Tampa de controle (conversor) do tamanho 1
  • Tampa de controle (conversor) do tamanho 2
  • Chopper de frenagem e resistência de frenagem
  • Local de montagem
  • Informação geral
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
  • Dados técnicos
  • Dados da unidade
  • Dados técnicos gerais do MOVIMOT® advanced DR2C..