Remarques importantes

AVERTISSEMENT

Sur l'appareil de base, une tension est raccordée à X9 ou un pont est monté alors qu'une option de sécurité est montée dans le MOVISAFE® CS..A.
Blessures graves ou mortelles.
- Si une option de sécurité MOVISAFE® CS..A est insérée dans l'appareil, aucun point ne peut être raccordé à X9.
- Aucune tension ne doit être appliquée à X9.