Défauts 4 Frein hacheur

Sous-défaut : 4.1

Description : Surintensité dans le frein hacheur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Mesure

Puissance en générateur trop élevée

Réduire la décélération.

Court-circuit au niveau du circuit de la résistance de freinage

Vérifier le câble d'alimentation de la résistance de freinage.

La résistance de freinage a une impédance trop basse.

Contrôler la valeur de résistance admissible minimale de la résistance de freinage et raccorder une résistance de freinage adaptée.

Sous-défaut : 4.2

Description : Frein hacheur défectueux

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Mesure

Frein hacheur défectueux

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.