Les unités d'entraînement MOVIGEAR® performance
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance.
Unité d'entraînement | MGF..2-..-C | MGF..4-..-C | MGF..4-..-C/XT | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 0.9 – 593.5 | 0.9 – 566.6 | 0.9 – 566.6 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 14 – 200 | 24 – 390 | 35 – 400 |
Couple admissible max. en service temporaire | Mapk Nm | 22 – 220 | 54 – 475 | 53 – 475 |
Charge radiale admissible max. en service continu | FRamax N | Aucune charge radiale n'est autorisée. | ||
Plage des rapports de réduction | i | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |