Raccordement PE sur le MOVIGEAR® avec étrier de protection

L'étrier est un élément de protection fixe de l'appareil. Ne pas retirer l'étrier de protection.

  1. Raccorder le câble PE à l'étrier de protection, comme indiqué sur l'illustration suivante.
  2. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation dû à un raccordement à la terre non conforme. Blessures graves ou mortelles. Installer le câble PE sur la tôle de protection comme indiqué ci-dessous (couple de serrage de la vis : 2.0 – 2.4 Nm).

Recommandation

Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison.

Admissible pour toutes les sections de câble

Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison.

admissible pour sections de
câble jusqu'à 2.5 mm² max.

[1]

Installer le câble de raccordement PE entre la rondelle et la tôle de montage.

[2]

Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5