MOVIGEAR® performance DSI

Les unités d'entraînement MOVIGEAR® performance sont constituées des trois principaux composants réducteur, moteur et variateur décentralisé. Ces trois principaux composants sont réunis dans le même carter en aluminium coulé sous pression (voir illustration suivante). Le variateur décentralisé est désigné couvercle électronique dans la suite.

[1]

Couvercle électronique

[2]

Option /PE (dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique)

[3]

Couvercle réducteur

[4]

Exécution arbre de sortie (dans l'illustration : arbre creux avec rainure de clavette)

[5]

Couvercle de protection optionnel

[6]

Embase de raccordement pour presse-étoupes