Unité d'entraînement sans variateur de vitesse décentralisé

MOVIGEAR®
classic

MGF..-DSM-C

Couple de sortie permanent du moteur : 8 à 400 Nm

Couple de courte durée maximal du moteur : 475 Nm

Combinable avec tous les variateurs de vitesse MOVI-C® (p. ex. MOVIMOT® flexible)