X4142 : interface d'ingénierie

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Interface d'ingénierie (CAN)

Mode de raccordement

M12-SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B, couleur : rouge

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

Res.

Réservé

2

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW.

3

0V24_OUT

Potentiel de référence DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW.

4

CAN_H

Raccordement CAN High

5

CAN_L

Raccordement CAN Low