Diode "L/A" OUT
Le tableau suivant décrit les états de la diode "L/A" OUT.
Diode | Signification |
|---|---|
vert Allumée | Il y a une liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT sans activité de bus. |
vert Clignote (10 Hz) | Il y a une liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT avec activité de bus. |
OFF | Il n'y a pas de liaison Ethernet avec l'interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT. |