Intervalles de contrôle et d'entretien
Le tableau suivant indique les intervalles de contrôle et d'entretien des unités d'entraînement.
Intervalle | Que faire ? | Qui peut effectuer les travaux ? |
|---|---|---|
Toutes les 3000 heures de fonctionnement, tous les six mois minimum | Écouter le bruit de fonctionnement pour détecter d'éventuels défauts sur les roulements. | Personnel qualifié du client |
En cas de roulements endommagés : faire remplacer les roulements par le personnel après-vente de SEW-EURODRIVE ou par des personnels qualifiés formés par SEW-EURODRIVE. | Service après-vente de SEW-EURODRIVE | |
Personnel qualifié formé par SEW-EURODRIVE | ||
Contrôle visuel des joints pour détecter d'éventuelles fuites | Personnel qualifié du client | |
| Personnel qualifié du client | |
| ||
| Personnel qualifié du client | |
| Service après-vente de SEW-EURODRIVE | |
Dans le cas de réducteurs avec console bras de couple : vérifier les butées caoutchouc ; les remplacer le cas échéant. | Personnel qualifié du client | |
toutes les 20 000 heures de fonctionnementL'usure est fonction de nombreux facteurs. Déterminer les intervalles de contrôle et d'entretien nécessaires individuellement selon les caractéristiques de l'installation fournies par le constructeur. | Faire contrôler le moteur par le personnel après-vente de SEW-EURODRIVE ou par des personnels qualifiés formés SEW-EURODRIVE. | Service après-vente de SEW-EURODRIVE |
Personnel qualifié formé par SEW-EURODRIVE | ||
Les unités d'entraînement sont garnies d'une graisse longue durée. Selon les conditions d'utilisation et la température de l'huile, remplacer l'huile au plus tard tous les cinq ans (voir le chapitre "Intervalles de remplacement du lubrifiant). | Remplacer l'huile synthétique. | Personnel qualifié du client |
Remplacer la bague d'étanchéité côté sortie (ne pas réutiliser la zone de contact initiale). | Personnel qualifié du client | |
Lors de l'ouverture du couvercle / couvercle électronique au terme d'une durée d'exploitation ≥ 6 mois | Si le couvercle / couvercle électronique est ouvert au terme d'une durée d'exploitation ≥ 6 mois, le joint entre le boîtier de raccordement et le couvercle / couvercle électronique doit toujours être remplacé. En cas de conditions environnantes / d'utilisation défavorables, p. ex. nettoyage avec des produits chimiques agressifs ou fréquentes variations de température, cette période de six mois peut être réduite. | Personnel qualifié du client |
À chaque ouverture du couvercle / couvercle électronique | Contrôle visuel du joint se trouvant entre le boîtier de raccordement et le couvercle / couvercle électronique : si le joint est endommagé, le remplacer. | Personnel qualifié du client |
Variables (en fonction des conditions environnantes) | Refaire ou retoucher la peinture de protection de surface ou anticorrosion. | Personnel qualifié du client |
Pour empêcher la présence constante d'eau dans le couvercle de protection côté B, le nettoyer à intervalles réguliers. | Personnel qualifié du client |