Nettoyage et lubrification

Pour la remise en place, les parties de la frette de serrage préalablement retirées n'ont pas besoin d'être séparées avant resserrage.

  1. Ne nettoyer et regraisser la frette de serrage que si elle est sale.
  2. Pour le graissage des surfaces coniques, utiliser l'un des lubrifiants solides indiqués ci-dessous.

Lubrifiant (Mo S2)

Conditionnement

Molykote® 321 (laque dégrippante)

Aérosol

Molykote® Spray (aérosol en poudre)

Aérosol

Molykote® G Rapid

Aérosol ou pâte

Aemasol MO 19P

Aérosol ou pâte

Aemasol DIO-sétral 57 N (laque dégrippante)

Aérosol

  1. Graisser les vis de serrage avec une graisse universelle de type Molykote® BR 2 ou un équivalent.