Bouts d'arbre
Tolérances de diamètre
Ø | ≤ 50 mm | → ISO k6 |
Ø | > 50 mm | → ISO m6 |
Orifices de centrage selon DIN 332, version DR
Ø | = 7 ... 10 mm | → M3 |
Ø | > 10...13 mm | → M4 |
Ø | > 13...16 mm | → M5 |
Ø | > 16...21 mm | → M6 |
Ø | > 21...24 mm | → M8 |
Ø | > 24...30 mm | → M10 |
Ø | > 30...38 mm | → M12 |
Ø | > 38...50 mm | → M16 |
Clavettes : selon DIN 6885 (forme haute)