DynaStop® en combinaison avec la fonction STO

AVERTISSEMENT

La fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® ne permet pas le maintien ferme en position.
Blessures graves ou mortelles.
  • Ne pas utiliser la fonction DynaStop® pour les dispositifs de levage.
  • En cas d'utilisation de la fonction DynaStop® sur des lignes ascendantes ou descendantes ou des convoyeurs verticaux sans charges suspendues libres, respecter les dispositions de sécurité et de protection de la santé en vigueur (p. ex. directive machines CE 2006/42/CE).
  • Tenir compte du comportement de la fonction DynaStop® lors de l'appréciation des risques de l'application, de laquelle découlent les mesures de sécurité nécessaires.

REMARQUE

Pour utiliser la fonction STO, tenir compte du chapitre "Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle".

La fonction DynaStop® optionnelle n'est pas une fonction de sécurité et ne fait pas partie des fonctions de sécurité décrites au chapitre "Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle".