X5133_2 : entrées digitales

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées digitales

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24 V

Alimentation DC 24 V des capteurs

2

DI04

Entrée capteur DI04

3

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour capteurs

4

DI03

Entrée capteur DI03

5

FE

Mise à la terre fonctionnelle

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.