Exemple

L'illustration suivante montre le raccordement de l'équipotentialité et des conducteurs PE.

[1]

L'installation mécanique d'une unité d'entraînement avec arbre creux ne constitue pas une liaison de grande surface et conductrice entre l'unité d'entraînement et la plaque de montage. Dans ce cas, une équipotentialité des masses à basse impédance qui reste efficace aux hautes fréquences [4] est nécessaire. L'installation mécanique d'une unité d'entraînement sans arbre creux constitue une liaison de grande surface et conductrice entre l'unité d'entraînement et la plaque de montage. Dans ce cas, la surface de montage doit être conductrice sur toute sa surface (p. ex. non peinte).

[2]

Conducteur PE dans le câble d'alimentation

[3]

Deuxième conducteur PE raccordé par des bornes séparées.

[4]

Équipotentialité conforme à la directive CEM, p. ex. par tresse de mise à la terre (toron HF)

Les points de contact doivent être conducteurs (p. ex. des travaux non peints). Pour améliorer la mise à la terre basse impédance à des hautes fréquences, SEW-EURODRIVE préconise des éléments de liaison traités contre la corrosion. L'option "mise à la terre haute fréquence" peut être combinée à la mise à la terre basse fréquence sur la boîte à bornes.

  • Ne pas utiliser les écrans de blindage des liaisons d'échange de données pour l'équipotentialité.

REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'équipotentialité pour les variateurs et unités d'entraînement décentralisés figurent dans la documentation SEW Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique > chapitre "Équipotentialité des variateurs de vitesse décentralisés".