Bras de couple

Tenir compte des consignes suivantes pour le montage du bras de couple.

  • Ne pas déformer le bras de couple lors du montage.
  • Utiliser obligatoirement des vis de qualité 8.8 pour fixer les bras de couple.
  • Les vis nécessaires sont disponibles en option, jointes dans un sachet.
  • Fixer la douille des deux côtés et de façon à éviter toute contrainte.

Monter le bras de couple de la manière suivante.

  1. Exécuter les étapes selon les instructions du chapitre "Consignes d'installation".
  2. Monter le bras de couple avec une douille, conformément à l'illustration suivante.