Prozesseingangsdaten

Byte

Bit

Name

Wert

Beschreibung

0

0

STO

0

STO ist nicht aktiv. Die sichere Abschaltung ist nicht aktiv.

1

STO meldet Status "STO aktiv". Alle auf STO parametrierten Ausgänge sind abgeschaltet.

1

Diagnose Antriebssicherheitsfunktionen (ASF)

0

Keine Sicherheits-Teilfunktion hat eine Grenzwertüberschreitung festgestellt.

1

Mindestens eine angewählte Sicherheitsteil hat eine Grenzwertüberschreitung festgestellt oder kann als Folgefehler keine Grenzwertüberwachung durchführen.

2

Reserve

 

3

Eingangsdaten gültig

0

Mindestens einer der F-DI-Prozesswerte sendet einen Ersatzwert.

1

Alle Prozesswerte der F-DI enthalten aktuelle Werte.

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Warnung

0

Die Sicherheitsoption ist im fehlerfreien Betrieb.

1

Mindestens eine Warnung in der Sicherheitsoption ist aktiv.

7

Fehlerstatus

0

Die Sicherheitsoption ist im fehlerfreien Betrieb.

1

Mindestens ein Fehler in der Sicherheitsoption vorhanden.

1

0

F-DI00

0

Prozesswert F‑DI00: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F‑DI00: "high".

1

F-DI01

0

Prozesswert F‑DI01: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F‑DI01: "high".

2

F-DI02

0

Prozesswert F‑DI02: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F‑DI02: "high".

3

F-DI03

0

Prozesswert F‑DI03: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F‑DI03: "high".

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Nicht abgenommen

0

Gerät abgenommen.

1

Gerät nicht abgenommen.

2

0

Reserve

1

Reserve

 

 

2

SSx1

0

SSx1 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler.

1

SSx1 ist aktiv.

3

SSx2

0

SSx2 nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler.

1

SSx2 ist aktiv.

4

Reserve

5

Reserve

6

Reserve

7

Reserve

 

 

3

0

Reserve

1

Reserve

2

Reserve

3

Reserve

4

Reserve

5

Resreve

6

Reserve

 

 

7

Reserve

 

 

4

0

Reserve

1

Reserve

 

 

2

Reserve

3

Reserve

4

Reserve

5

Reserve

6

Reserve

 

 

7

Reserve

 

 

5

0

Reserve

 

 

1

Reserve

 

 

2

Reserve

 

 

3

Reserve

 

 

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Reserve