故障61安全数字量输出端
故障:61.1 (3D01hex | 15617dec) 说明:F-DO 00内部故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输出通道的内部测试,在安全卡上发现了安全数字量输出端F-DO 00的一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.2 (3D02hex | 15618dec) 说明:F-DO 01内部故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输出通道的内部测试,在安全卡上发现了安全数字量输出端F-DO 01的一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.3 (3D03hex | 15619dec) 说明:F-DO 02内部故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输出通道的内部测试,在安全卡上发现了安全数字量输出端F-DO 02的一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.4 (3D04hex | 15620dec) 说明:F-DO 03内部故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输出通道的内部测试,在安全卡上发现了安全数字量输出端F-DO 03的一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.5 (3D05hex | 15621dec) 说明:F-DO 04内部故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输出通道的内部测试,在安全卡上发现了安全数字量输出端F-DO 04的一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.6 (3D06hex | 15622dec) 说明:F-DO 05内部故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输出通道的内部测试,在安全卡上发现了安全数字量输出端F-DO 05的一个故障。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.11 (3D0Bhex | 15627dec) 说明:F-DO 00_P短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 00的P输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 00的P输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.12 (3D0Chex | 15628dec) 说明:F-DO 01_P短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 01的P输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 01的P输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.13 (3D0Dhex | 15629dec) 说明:F-DO 02_P短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 02的P输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 02的P输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.14 (3D0Ehex | 15630dec) 说明:F-DO 03_P短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 03的P输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 03的P输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.15 (3D0Fhex | 15631dec) 说明:F-DO 04_P短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 04的P输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 04的P输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.16 (3D10hex | 15632dec) 说明:F-DO 05_P短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 05的P输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 05的P输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.21 (3D15hex | 15637dec) 说明:F-DO 00_M短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 00的M输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 00的M输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.22 (3D16hex | 15638dec) 说明:F-DO 01_M短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 01的M输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 01的M输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.23 (3D17hex | 15639dec) 说明:F-DO 02_M短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 02的M输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 02的M输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.24 (3D18hex | 15640dec) 说明:F-DO 03_M短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 03的M输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 03的M输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.25 (3D19hex | 15641dec) 说明:F-DO 04_M短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 04的M输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 04的M输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.26 (3D1Ahex | 15642dec) 说明:F-DO 05_M短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 05的M输出端的外部接线中发现了短路。 | 检查安全数字量输出端F-DO 05的M输出端的外部接线是否短路。 | |
故障:61.31 (3D1Fhex | 15647dec) 说明:F-DO 00横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 00的外部接线中发现了横向短路。容性负载过高或设置的测试持续时间过短。 | – 检查安全数字量输出端F-DO 00的外部接线是否有电缆横向短路。 – 检查参数“最大测试持续时间”。如果最大反应时间允许,设置更长的测试持续时间。 – 确保所连接负载的电容不超过输出端允许的值。 | |
故障:61.32 (3D20hex | 15648dec) 说明:F-DO 01横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 01的外部接线中发现了横向短路。容性负载过高或设置的测试持续时间过短。 | – 检查安全数字量输出端F-DO 01的外部接线是否有电缆横向短路。 – 检查参数“最大测试持续时间”。如果最大反应时间允许,设置更长的测试持续时间。 – 确保所连接负载的电容不超过输出端允许的值。 | |
故障:61.33 (3D21hex | 15649dec) 说明:F-DO 02横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 02的外部接线中发现了横向短路。容性负载过高或设置的测试持续时间过短。 | – 检查安全数字量输出端F-DO 02的外部接线是否有电缆横向短路。 – 检查参数“最大测试持续时间”。如果最大反应时间允许,设置更长的测试持续时间。 – 确保所连接负载的电容不超过输出端允许的值。 | |
故障:61.34 (3D22hex | 15650dec) 说明:F-DO 03横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 03的外部接线中发现了横向短路。容性负载过高或设置的测试持续时间过短。 | – 检查安全数字量输出端F-DO 03的外部接线是否有电缆横向短路。 – 检查参数“最大测试持续时间”。如果最大反应时间允许,设置更长的测试持续时间。 – 确保所连接负载的电容不超过输出端允许的值。 | |
故障:61.35 (3D23hex | 15651dec) 说明:F-DO 04横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 04的外部接线中发现了横向短路。容性负载过高或设置的测试持续时间过短。 | – 检查安全数字量输出端F-DO 04的外部接线是否有电缆横向短路。 – 检查参数“最大测试持续时间”。如果最大反应时间允许,设置更长的测试持续时间。 – 确保所连接负载的电容不超过输出端允许的值。 | |
故障:61.36 (3D24hex | 15652dec) 说明:F-DO 05横向短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 05的外部接线中发现了横向短路。容性负载过高或设置的测试持续时间过短。 | – 检查安全数字量输出端F-DO 05的外部接线是否有电缆横向短路。 – 检查参数“最大测试持续时间”。如果最大反应时间允许,设置更长的测试持续时间。 – 确保所连接负载的电容不超过输出端允许的值。 | |
故障:61.41 (3D29hex | 15657dec) 说明:F-DO 00_P过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 00的P输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 00的外部接线是否短路。 | |
故障:61.42 (3D2Ahex | 15658dec) 说明:F-DO 01_P过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 01的P输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 01的外部接线是否短路。 | |
故障:61.43 (3D2Bhex | 15659dec) 说明:F-DO 02_P过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 02的P输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 02的外部接线是否短路。 | |
故障:61.44 (3D2Chex | 15660dec) 说明:F-DO 03_P过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 03的P输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 03的外部接线是否短路。 | |
故障:61.45 (3D2Dhex | 15661dec) 说明:F-DO 04_P过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 04的P输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 04的外部接线是否短路。 | |
故障:61.46 (3D2Ehex | 15662dec) 说明:F-DO 05_P过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 05的P输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 05的外部接线是否短路。 | |
故障:61.51 (3D33hex | 15667dec) 说明:F-DO 00_M过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 00的M输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 00的外部接线是否短路。 | |
故障:61.52 (3D34hex | 15668dec) 说明:F-DO 01_M过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 01的M输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 01的外部接线是否短路。 | |
故障:61.53 (3D35hex | 15669dec) 说明:F-DO 02_M过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 02的M输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 02的外部接线是否短路。 | |
故障:61.54 (3D36hex | 15670dec) 说明:F-DO 03_M过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 03的M输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 03的外部接线是否短路。 | |
故障:61.55 (3D37hex | 15671dec) 说明:F-DO 04_M过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 04的M输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 04的外部接线是否短路。 | |
故障:61.56 (3D38hex | 15672dec) 说明:F-DO 05_M过电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
超过安全数字量输出端F-DO 05的M输出端上允许的输出电流。 | – 确保所连接负载的耗电量不超出允许的输出电流。如果超出,更改负载。 – 检查安全数字量输出端F-DO 05的外部接线是否短路。 | |
故障:61.61 (3D3Dhex | 15677dec) 说明:F-DO 00断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 00的输出电路中出现中断。 | 检查安全数字量输出端F-DO 00的外部接线: – 检查负载。 – 检查接线是否断线。 – 确保断线监控激活时不低于所连接负载所需的耗电量。 | |
故障:61.62 (3D3Ehex | 15678dec) 说明:F-DO 01断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 01的输出电路中出现中断。 | 检查安全数字量输出端F-DO 01的外部接线: – 检查负载。 – 检查接线是否断线。 – 确保断线监控激活时不低于所连接负载所需的耗电量。 | |
故障:61.63 (3D3Fhex | 15679dec) 说明:F-DO 02断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 02的输出电路中出现中断。 | 检查安全数字量输出端F-DO 02的外部接线: – 检查负载。 – 检查接线是否断线。 – 确保断线监控激活时不低于所连接负载所需的耗电量。 | |
故障:61.64 (3D40hex | 15680dec) 说明:F-DO 03断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 03的输出电路中出现中断。 | 检查安全数字量输出端F-DO 03的外部接线: – 检查负载。 – 检查接线是否断线。 – 确保断线监控激活时不低于所连接负载所需的耗电量。 | |
故障:61.65 (3D41hex | 15681dec) 说明:F-DO 04断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 04的输出电路中出现中断。 | 检查安全数字量输出端F-DO 04的外部接线: – 检查负载。 – 检查接线是否断线。 – 确保断线监控激活时不低于所连接负载所需的耗电量。 | |
故障:61.66 (3D42hex | 15682dec) 说明:F-DO 05断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输出端F-DO 05的输出电路中出现中断。 | 检查安全数字量输出端F-DO 05的外部接线: – 检查负载。 – 检查接线是否断线。 – 确保断线监控激活时不低于所连接负载所需的耗电量。 | |
故障:61.71 (3D47hex | 15687dec) 说明:F-DO 00感应负载 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输出端F-DO 00所连接负载的电感过大或没有回流二极管。 | 检查安全数字量输出端F-DO 00的外部接线: – 如果负载包含电感,确保存在回流二极管。 – 检查回流二极管功能是否正确。 | |
故障:61.72 (3D48hex | 15688dec) 说明:F-DO 01感应负载 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输出端F-DO 01所连接负载的电感过大或没有回流二极管。 | 检查安全数字量输出端F-DO 01的外部接线: – 如果负载包含电感,确保存在回流二极管。 – 检查回流二极管功能是否正确。 | |
故障:61.73 (3D49hex | 15689dec) 说明:F-DO 02感应负载 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输出端F-DO 02所连接负载的电感过大或没有回流二极管。 | 检查安全数字量输出端F-DO 02的外部接线: – 如果负载包含电感,确保存在回流二极管。 – 检查回流二极管功能是否正确。 | |
故障:61.74 (3D4Ahex | 15690dec) 说明:F-DO 03感应负载 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输出端F-DO 03所连接负载的电感过大或没有回流二极管。 | 检查安全数字量输出端F-DO 03的外部接线: – 如果负载包含电感,确保存在回流二极管。 – 检查回流二极管功能是否正确。 | |
故障:61.75 (3D4Bhex | 15691dec) 说明:F-DO 04感应负载 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输出端F-DO 04所连接负载的电感过大或没有回流二极管。 | 检查安全数字量输出端F-DO 04的外部接线: – 如果负载包含电感,确保存在回流二极管。 – 检查回流二极管功能是否正确。 | |
故障:61.76 (3D4Chex | 15692dec) 说明:F-DO 05感应负载 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输出端F-DO 05所连接负载的电感过大或没有回流二极管。 | 检查安全数字量输出端F-DO 05的外部接线: – 如果负载包含电感,确保存在回流二极管。 – 检查回流二极管功能是否正确。 | |
故障:61.81 (3D51hex | 15697dec) 说明:F-DO 00循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,安全数字量输出端F-DO 00的自测试无法完全完成。 | 确保安全数字量输出端F-DO 00在60秒内至少打开或关闭一次,持续2秒。 | |
故障:61.82 (3D52hex | 15698dec) 说明:F-DO 01循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,安全数字量输出端F-DO 01的自测试无法完全完成。 | 确保安全数字量输出端F-DO 01在60秒内至少打开或关闭一次,持续2秒。 | |
故障:61.83 (3D53hex | 15699dec) 说明:F-DO 02循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,安全数字量输出端F-DO 02的自测试无法完全完成。 | 确保安全数字量输出端F-DO 02在60秒内至少打开或关闭一次,持续2秒。 | |
故障:61.84 (3D54hex | 15700dec) 说明:F-DO 03循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,安全数字量输出端F-DO 03的自测试无法完全完成。 | 确保安全数字量输出端F-DO 03在60秒内至少打开或关闭一次,持续2秒。 | |
故障:61.85 (3D55hex | 15701dec) 说明:F-DO 04循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,安全数字量输出端F-DO 04的自测试无法完全完成。 | 确保安全数字量输出端F-DO 04在60秒内至少打开或关闭一次,持续2秒。 | |
故障:61.86 (3D56hex | 15702dec) 说明:F-DO 05循环切换过快 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
由于循环切换过快,安全数字量输出端F-DO 05的自测试无法完全完成。 | 确保安全数字量输出端F-DO 05在60秒内至少打开或关闭一次,持续2秒。 | |
故障:61.87 (3D57hex | 15703dec) 说明:F-DO 00诊断时24 V DC欠压 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
诊断安全数字量输出端F-DO 00时发现了DC 24 V电源电压出现欠压的情况。 | – 检查DC 24 V电源电压(允许的电压范围、电压骤降)。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:61.93 (3D5Dhex | 15709dec) 说明:诊断外部开门狗时出现F-DO故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 输出端故障 | |
原因 | 措施 | |
诊断外部看门狗时在F-DO状态下发现了一个故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |