故障27编码器系统
故障:27.1 (1B01hex | 6913dec) 说明:相对位置值无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 编码器故障 | |
原因 | 措施 | |
参与位置过程值形成的编码器在诊断期间检测到一个故障。 | 在故障存储器中检查确切的原因并根据故障排除说明进行操作。 | |
故障:27.2 (1B02hex | 6914dec) 说明:相对转速值无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 编码器故障 | |
原因 | 措施 | |
参与速度过程值形成的编码器在诊断期间检测到一个故障。 | 在故障存储器中检查确切的原因并根据故障排除说明进行操作。 | |
故障:27.4 (1B04hex | 6916dec) 说明:无法开始寻参 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
编码器系统未就绪。 | – 重复寻参过程。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:27.5 (1B05hex | 6917dec) 说明:寻参未顺利完成 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
编码器系统未就绪。 | – 重复寻参过程。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:27.6 (1B06hex | 6918dec) 说明:编码器过程值无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 编码器故障 | |
原因 | 措施 | |
参与过程值形成的编码器在诊断期间检测到一个故障。 | 在故障存储器中检查确切的原因并根据故障排除说明进行操作。 | |
故障:27.7 (1B07hex | 6919dec) 说明:绝对位置差异故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
参与位置形成的编码器报告了不同的绝对位置值。 | – 检查公差参数。 – 检查驱动机构的配置。 – 检查设备。 | |
故障:27.8 (1B08hex | 6920dec) 说明:速度形成交叉比较错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
参与速度形成的编码器报告了不同的速度值。 | – 检查公差参数。 – 检查驱动机构的配置。 – 检查设备。 | |
故障:27.9 (1B09hex | 6921dec) 说明:相对位置差异故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
参与位置形成的编码器报告了不同的相对位置值。 | – 检查公差参数。 – 检查驱动机构的配置。 – 检查设备。 | |