故障20设备监控
故障:20.3 (1403hex | 5123dec) 说明:24 V DC欠压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现了24 V DC电源电压欠压。 | – 检查DC 24 V电源电压。 – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.4 (1404hex | 5124dec) 说明:24 V DC过压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现了24 V DC电源电压过压。 | – 检查DC 24 V电源电压。 – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.5 (1405hex | 5125dec) 说明:24 V DC过压保护安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
在过压保护电路中发现故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.6 (1406hex | 5126dec) 说明:24 V DC短路保护安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
在短路保护电路中发现故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.12 (140Chex | 5132dec) 说明:温度故障安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
测得的温度超出指定的值域。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.13 (140Dhex | 5133dec) 说明:3.3 V DC欠压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现了3.3 V DC电源电压欠压。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.14 (140Ehex | 5134dec) 说明:3.3 V DC过压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现了3.3 V DC电源电压过压。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.15 (140Fhex | 5135dec) 说明:12 V DC编码器电源电压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 编码器故障 | |
原因 | 措施 | |
超出12 V DC编码器电源电压的上限值或下限值。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.16 (1410hex | 5136dec) 说明:24 V DC编码器电源电压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 编码器故障 | |
原因 | 措施 | |
超出24 V DC编码器电源电压的上限值或下限值。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.17 (1411hex | 5137dec) 说明:编码器参考电压欠压 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现了编码器参考电压欠压。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.18 (1412hex | 5138dec) 说明:编码器参考电压过压 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现编码器参考电压过压。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.19 (1413hex | 5139dec) 说明:参考电压欠压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现参考电压欠压。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:20.20 (1414hex | 5140dec) 说明:参考电压过压安全卡 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 系统故障 | |
原因 | 措施 | |
发现参考电压过压。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |