Irregularidade 68 Perfil de comunicação seguro
Irregularidades: 68.5 (4405hex | 17413dec) Descrição: ID de conexão incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
A conexão foi estabelecida com o parceiro de comunicação incorreto. | – Definir o mesmo ID de conexão no controlador fieldbus e no elemento fieldbus. – Certificar-se de que o canal de comunicação entre o controlador fieldbus e o elemento fieldbus esteja configurado corretamente. | |
Irregularidades: 68.6 (4406hex | 17414dec) Descrição: Formato de protocolo ISOFAST® incorreto | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
Foram detectados parâmetros de protocolo incorretos. | – Definir o mesmo formato de protocolo ISOFAST® no controlador fieldbus e nos elementos fieldbus. – Certificar-se de que o canal de comunicação entre o controlador fieldbus e o elemento fieldbus esteja configurado corretamente. | |
Irregularidades: 68.7 (4407hex | 17415dec) Descrição: Valor CRC do telegrama incorreto | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – Foi usado um perfil de comunicação segura incorreto. – Comprimentos dos dados incorretos foram definidos/transferidos. – O protocolo foi parametrizado incorretamente. – A rota de comunicação foi corrompida. | – Definir o mesmo perfil de comunicação segura no controlador fieldbus e nos elementos do fieldbus. – Certificar-se de que o canal de comunicação entre o controlador fieldbus e o elemento fieldbus esteja configurado corretamente. – Certificar-se de que todos os cabos estejam roteados corretamente e que todas as placas de segurança estejam conectadas corretamente. | |
Irregularidades: 68.8 (4408hex | 17416dec) Descrição: Configuração diferente no controlador fieldbus e no participante fieldbus | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
O controlador de fieldbus espera uma configuração diferente da que está definida no elemento fieldbus. | – Certificar-se de que a soma de verificação ParCRCBus do relatório de aceitação foi inserida corretamente no controlador fieldbus. – Definir o mesmo perfil de comunicação segura no controlador fieldbus e nos elementos do fieldbus. | |
Irregularidades: 68.10 (440Ahex | 17418dec) Descrição: Configuração e aplicação do elemento fieldbus implausível | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
A configuração transmitida do elemento fieldbus não corresponde ao aplicativo do elemento fieldbus. | Corrigir os valores dos parâmetros do participante do fieldbus. | |
Irregularidades: 68.64 (4440hex | 17472dec) Descrição: Diferentes endereços da comunicação PROFIsafe | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
Endereços diferentes para a comunicação PROFIsafe (F_Dest_Add) foram encontrados no controlador fieldbus e no elemento fieldbus. | Definir o mesmo endereço para a comunicação PROFIsafe no controlador de fieldbus e no elemento de fieldbus. | |
Irregularidades: 68.65 (4441hex | 17473dec) Descrição: Endereço de comunicação PROFIsafe inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
O endereço para a comunicação PROFIsafe (F_Dest_Add) não é válido. | Definir o endereço válido. | |
Irregularidades: 68.66 (4442hex | 17474dec) Descrição: Endereço de origem à prova de falhas inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – O endereço de origem à prova de falhas (F_Source_Add) não é válido. – Diferentes endereços de origem à prova de falhas foram detectados no controlador do fieldbus e nos elementos fieldbus. | – Definir um endereço de origem à prova de falhas válido. – Definir o mesmo endereço de origem à prova de falhas no controlador fieldbus e nos elementos fieldbus. | |
Irregularidades: 68.67 (4443hex | 17475dec) Descrição: Tempo de watchdog inválido para comunicação PROFIsafe | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
O tempo de watchdog para a comunicação PROFIsafe (F_WD_Time, F_WD_Time_2) é 0 ms. | Definir o tempo de watchdog válido no controlador fieldbus. | |
Irregularidades: 68.68 (4444hex | 17476dec) Descrição: Classe de segurança da unidade excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
A classe de segurança (F_SIL) da unidade foi excedida pela classe de segurança (SIL) da aplicação. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.69 (4445hex | 17477dec) Descrição: Diferentes comprimentos CRC | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
O comprimento CRC definido (parâmetro "F_CRC_Length") não corresponde ao comprimento dos valores CRC recebidos. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.70 (4446hex | 17478dec) Descrição: Versão incorreta do conjunto de dados de parâmetros F | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma versão incorreta do conjunto de dados de parâmetros F. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.71 (4447hex | 17479dec) Descrição: Irregularidade CRC1 devido a parâmetros de segurança inconsistentes | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
Os dados dos parâmetros de segurança recebidos são inconsistentes. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.72 (4448hex | 17480dec) Descrição: Informações da unidade com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
Foram detectadas especificações da unidade ou informações de diagnóstico incorretas. | – Confirmar mensagem de atenção. – Reconstruir a comunicação segura. – Se o aviso ocorrer novamente, desligar a unidade e religá-la. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidades: 68.73 (4449hex | 17481dec) Descrição: O tempo de Watchdog excedido ao salvar os parâmetros de segurança | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Ao salvar os parâmetros de segurança, o tempo do Watchdog foi excedido. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.74 (444Ahex | 17482dec) Descrição: Tempo de Watchdog excedido ao restabelecer os parâmetros de segurança | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Ao restabelecer os parâmetros de segurança, o tempo do Watchdog foi excedido. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.75 (444Bhex | 17483dec) Descrição: Parâmetros inconsistentes CRC (iPar_CRC) | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Atenção | |
Causa | Ação | |
Os parâmetros CRC (iPar_CRC) são inconsistentes. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.76 (444Chex | 17484dec) Descrição: Parâmetro de segurança "F_Block_ID" não suportado | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
O parâmetro de segurança "F_Block_ID" não é suportado. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.77 (444Dhex | 17485dec) Descrição: Irregularidade CRC2 devido à transferência de dados inconsistentes | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Os dados dos parâmetros de segurança transmitidos são inconsistentes. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.78 (444Ehex | 17486dec) Descrição: Tempo de Watchdog excedido ao transferir os dados | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Durante a transferência dos dados, o tempo do watchdog (F_WD_Time, F_WD_Time_2) foi excedido. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.79 (444Fhex | 17487dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.80 (4450hex | 17488dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.81 (4451hex | 17489dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.82 (4452hex | 17490dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.83 (4453hex | 17491dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.84 (4454hex | 17492dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.85 (4455hex | 17493dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.86 (4456hex | 17494dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.87 (4457hex | 17495dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.88 (4458hex | 17496dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.89 (4459hex | 17497dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.90 (445Ahex | 17498dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.91 (445Bhex | 17499dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.92 (445Chex | 17500dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.93 (445Dhex | 17501dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.94 (445Ehex | 17502dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.95 (445Fhex | 17503dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.96 (4460hex | 17504dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sem resposta | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.164 (44A4hex | 17572dec) Descrição: Diferentes endereços da comunicação PROFIsafe | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Endereços diferentes para a comunicação PROFIsafe (F_Dest_Add) foram encontrados no controlador fieldbus e no elemento fieldbus. | Definir o mesmo endereço para a comunicação PROFIsafe no controlador de fieldbus e no elemento de fieldbus. | |
Irregularidades: 68.165 (44A5hex | 17573dec) Descrição: Endereço de comunicação PROFIsafe inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
O endereço para a comunicação PROFIsafe (F_Dest_Add) não é válido. | Definir o endereço válido. | |
Irregularidades: 68.166 (44A6hex | 17574dec) Descrição: Endereço de origem à prova de falhas inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – O endereço de origem à prova de falhas (F_Source_Add) não é válido. – Diferentes endereços de origem à prova de falhas foram detectados no controlador do fieldbus e nos elementos fieldbus. | – Definir um endereço de origem à prova de falhas válido. – Definir o mesmo endereço de origem à prova de falhas no controlador fieldbus e nos elementos fieldbus. | |
Irregularidades: 68.167 (44A7hex | 17575dec) Descrição: Tempo de watchdog inválido para comunicação PROFIsafe | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
O tempo de watchdog para a comunicação PROFIsafe (F_WD_Time, F_WD_Time_2) é 0 ms. | Definir o tempo de watchdog válido no controlador fieldbus. | |
Irregularidades: 68.168 (44A8hex | 17576dec) Descrição: Classe de segurança da unidade excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
A classe de segurança (F_SIL) da unidade foi excedida pela classe de segurança (SIL) da aplicação. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.169 (44A9hex | 17577dec) Descrição: Diferentes comprimentos CRC | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
O comprimento CRC definido (parâmetro "F_CRC_Length") não corresponde ao comprimento dos valores CRC recebidos. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.170 (44AAhex | 17578dec) Descrição: Versão incorreta do conjunto de dados de parâmetros F | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma versão incorreta do conjunto de dados de parâmetros F. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.171 (44ABhex | 17579dec) Descrição: Irregularidade CRC1 devido a parâmetros de segurança inconsistentes | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Os dados dos parâmetros de segurança recebidos são inconsistentes. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.172 (44AChex | 17580dec) Descrição: Informações da unidade com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Foram detectadas especificações da unidade ou informações de diagnóstico incorretas. | – Confirmar mensagem de atenção. – Reconstruir a comunicação segura. – Se o aviso ocorrer novamente, desligar a unidade e religá-la. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidades: 68.173 (44ADhex | 17581dec) Descrição: O tempo de Watchdog excedido ao salvar os parâmetros de segurança | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Ao salvar os parâmetros de segurança, o tempo do Watchdog foi excedido. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.174 (44AEhex | 17582dec) Descrição: Tempo de Watchdog excedido ao restabelecer os parâmetros de segurança | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Ao restabelecer os parâmetros de segurança, o tempo do Watchdog foi excedido. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.175 (44AFhex | 17583dec) Descrição: Parâmetros inconsistentes CRC (iPar_CRC) | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Os parâmetros CRC (iPar_CRC) são inconsistentes. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.176 (44B0hex | 17584dec) Descrição: Parâmetro de segurança "F_Block_ID" não suportado | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
O parâmetro de segurança "F_Block_ID" não é suportado. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.177 (44B1hex | 17585dec) Descrição: Irregularidade CRC2 devido à transferência de dados inconsistentes | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Os dados dos parâmetros de segurança transmitidos são inconsistentes. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.178 (44B2hex | 17586dec) Descrição: Tempo de Watchdog excedido ao transferir os dados | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Ao transmitir os dados, o tempo do watchdog (F_WD_Time, F_WD_Time_2) foi excedido. | Verificar os parâmetros de segurança na ferramenta de configuração do mestre fieldbus. | |
Irregularidades: 68.179 (44B3hex | 17587dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.180 (44B4hex | 17588dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.181 (44B5hex | 17589dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.182 (44B6hex | 17590dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.183 (44B7hex | 17591dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.184 (44B8hex | 17592dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.185 (44B9hex | 17593dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.186 (44BAhex | 17594dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.187 (44BBhex | 17595dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.188 (44BChex | 17596dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.189 (44BDhex | 17597dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.190 (44BEhex | 17598dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.191 (44BFhex | 17599dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.192 (44C0hex | 17600dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.193 (44C1hex | 17601dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.194 (44C2hex | 17602dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.195 (44C3hex | 17603dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |
Irregularidades: 68.196 (44C4hex | 17604dec) Descrição: Reservado para futuras mensagens de irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: FS – Mensagem | |
Causa | Ação | |
Reservado | Reservado | |