Seleção de uma função do componente de segurança por meio de uma entrada digital segura
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
STO | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys |
SS1-t | T_processamento de entrada_F-DI + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) |