Antriebseinheit montieren
Montieren Sie die Antriebseinheit an der Welle wie folgt:
- Führen Sie die Handlungsschritte gemäß dem Kapitel Installationshinweise aus.
- Tragen Sie NOCO-Paste auf.
- Verteilen Sie NOCO-Paste sorgfältig.
- Bauen Sie die Welle ein und sichern Sie die Welle axial (die Montage wird erleichtert durch Verwendung einer Aufziehvorrichtung). Schauen Sie sich für den korrekten Einbau die nachfolgenden Grafiken an.
- Im Folgenden werden die 3 Montagearten beschrieben:
- 3A: Standardlieferumfang
- 3B: Montage-/Demontagesatz bei Kundenwelle mit Anlageschulter. Beachten Sie hierzu das Produkthandbuch > Kapitel Konstruktionshinweise Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder.
- 3C: Montage-/Demontagesatz bei Kundenwelle ohne Anlageschulter. Beachten Sie hierzu das Produkthandbuch > Kapitel Konstruktionshinweise Getriebe mit Hohlwelle und Passfeder".
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit entsprechendem Drehmoment fest (siehe folgendes Kapitel "Anziehdrehmomente Befestigungsschraube").



[1] | kurze Befestigungsschraube (Standardlieferumfang) |
[2] | Federring |
[3] | Unterlegscheibe |
[4] | Sicherungsring |
[6] | Kundenwelle |

[1] | Befestigungsschraube |
[2] | Federring |
[3] | Unterlegscheibe |
[4] | Sicherungsring |
[6] | Kundenwelle mit Anlageschulter |

[1] | Befestigungsschraube |
[2] | Federring |
[3] | Unterlegscheibe |
[4] | Sicherungsring |
[5] | Distanzrohr |
[6] | Kundenwelle ohne Anlageschulter |