技术数据
操作面板CBG21A | |
|---|---|
部件号 | 28238133 |
环境温度 | -10 ~ 60°C |
防护等级 | IP40,符合EN 60529 |
功率消耗 | 1.4 W |
尺寸,单位:mm(宽 × 高 × 深) | 65 × 110 × 20 |
屏幕尺寸,单位:mm(宽 x 高) | 49 × 37 |
屏幕尺寸 | 61 mm (2.4") |
屏幕分辨率,单位:像素(宽 x 高) | 320 × 240 |
显示器类型 | 彩色显示屏 |
工程设计接口 | USB-2.0-Mini-B,母头 |
接口连接 | 9针D型接头,母头 |
机械强度 | 3M5,符合DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1,符合DIN EN 60721-3-5: 1997 |
内部存储器 | 128 MB(足以存储数百条数据组) 存储器还可用于存储图像、文档、项目等。 |