BW150-006.-T,BW100-009-T

制动电阻

BW150-006-T

BW100-009-T

部件号:制动电阻

17969565

17969573

部件号:连接电缆
(配适用于X2304的插接头)

28172558

28172558

峰值制动功率P额定

kW

6.3

9.4

许可

 

CE,cURus

CE,cURus

负载能力

100 % ED

kW

0.6

0.9

50 % ED

kW

0.9

1.2

25 % ED

kW

1.8

2.4

12 % ED

kW

3.8

5.0

6 % ED

kW

7.5

10.0

注意变频器的再生功率限制。

电阻值R制动电阻

Ω

150

100

跳闸电流I跳闸

A

2.0

3.0

结构型式

 

紧凑型电阻

电源接头

 

端子

拧紧扭矩

Nm

2

PE连接

 

M5螺栓

PE拧紧扭矩

Nm

2.5

防护等级

 

IP66

环境温度ϑ环境

°C

-25 – 40

环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %,
直至最高温度60 °C

质量

kg

3.0

5.5

尺寸(宽 x 高 x 深)

mm

285 x 174 x 75

435 x 174 x 75

温度开关

 

30 V DC,< 1 A,常闭触点

规定的
连接电缆

 

屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F)