Posições dos conectores da unidade de acionamento MOVIGEAR® performance DAC

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X1203_1

Preto

Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2).

X, 2 ou 3

  • X1206
  • X1207
  • X1217

X1203_2

Preto

Conexão 400 VCA

X, 2 ou 3

  • X2242
  • X2328
  • X5136

X1206

-

Conexão 400 VCA (IN)O conector X1206 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2242).

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1207
  • X1217

X2242

-

Conexão 400 VCA (OUT)

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2328
  • X5136

X1207

Preto

Conexão 400 VCA

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1217

X1217

-

Conexão híbrida PA (IN)O conector 1217 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2328).

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207

X2328

-

Conexão híbrida PA (OUT)

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X5136

X5504

Amarelo

STOOs conectores X5504 e X5505 somente podem ser encomendados em conjunto.

(conexão de 3 fios)

X, 2 ou 3

  • X2304
  • X5135

X5505

Amarelo

STO

(conexão de 3 fios)

X, 2 ou 3

  • X1523
  • X1524
  • X4142

X2304

-

Conexão à resistência de frenagem externa

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X5135

X5136

-

Entradas/saídas digitais

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2328

X5135

-

Entradas/saídas digitais

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2304

X1523

Cinza claro

Tensão auxiliar 24 VCC – Entrada

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1524
  • X4142

X1524

Preto

Tensão auxiliar de 24 VCC (AUX‑PWR)

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1523
  • X4142

X4142

Vermelho

Interface de engenharia

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1523
  • X1524

-

-

[1] Compensação opcional de pressão

1

–