Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

11741457

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

Rose 0.25 mm2

-

Non confectionné

Entrée digitale DI01

DI01

1

Gris 0.25 mm2

-

Non confectionné

Entrée digitale DI02

DI02

2

Rouge 0.25 mm2

-

Non confectionné

Entrée digitale DI03

DI03

3

Bleu 0.25 mm2

-

Non confectionné

Entrée digitale DI04

DI04

4

Jaune 0.25 mm2

-

Non confectionné

Réservé

res.

5

Vert 0.25 mm2

-

Non confectionné

Sortie relais DO R, contact commun

DOR-C

6

Violet 0.25 mm2

-

Non confectionné

Sortie relais DO R, contact à fermeture

DOR-NO

7

Noir 0.25 mm2

-

Non confectionné

Sortie DC 24 V

+24V_O

8

Brun 0.25 mm2

-

Non confectionné

Potentiel de référence 0V24

0V24_O

9

Blanc 0.25 mm2

-

Non confectionné

Réservé

res.

10

Gris/rose 0.25 mm2

-

Non confectionné

Sortie DC 24 V

+24V_O

11

Vert/jaune 0.25 mm2

-

Non confectionné

Mise à la terre fonctionnelle

FE

12