Plaque signalétique MOVIGEAR® performance DAC

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique de l'unité d'entraînement. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification..".

[1]

 

Classe de rendement

[2]

 

Logo FS

[3]

Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit.

Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la rubrique "Documentations" > "Données et documentations".

[4]

 

Numéro de série unique