Technische Daten

Vorortbediengerät CBG22A

Sachnummer

28277554

Umgebungstemperatur

-10 – 60 °C

Schutzart

IP40 gemäß EN 60529

Leistungsaufnahme

1.4 W

Abmessungen in mm (B × H × T)

65 × 110 × 20

Bildschirmgröße in mm (B × H)

49 × 37

Bildschirmdiagonale

61 mm (2.4")

Bildschirmauflösung in Pixel (B × H)

320 × 240

Bildschirmtyp

Farb-Display

Engineering-Schnittstelle

USB-2.0-Mini-B, female

Anschluss-Schnittstelle

D-Sub 9-polig, female

mechanische Festigkeit

3M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997