MOVIGEAR® performance示例

下图显示了直型和角型M23插接头的装配过程:

[1]

“直型”结构

[2]

“角型”结构

[3]

管接螺母的拧紧扭矩3 Nm

 

合适的工具可向TE Connectivity - Intercontec products公司订购:

 

  • 3 Nm扭力扳手,1/4"外四角头: C1.020.00
  • 1/4"内四角头活动扳手,与带SpeedTec装备的923/723系列匹配: C6.215.00

[4]

插头和插口之间的间隙约为2 mm