漏电电流

在正常运行模式下,可以出现≥ 3.5 mA的漏电电流。为满足EN 61800‑5‑1标准的规定,须遵守以下提示:

  • 进行保护接地 (PE) 连接时,必须使其满足对高漏电电流设备的要求。
  • 通常这意味着,
    • 所安装PE连接电缆的截面至少为10 mm2(铜导线)
    • 或安装第二条与保护接地平行的PE连接电缆。第二根PI连接电缆的截面必须至少与地线的截面一样大。
    • 根据DIN EN 61800-5-1,可省去第二条PE连接电缆,前提是电源接头使用了符合IEC 60309标准的工业应用插接头并且电源线的截面 2.5 mm2

提示

TE Connectivity - Intercontec products公司的723系列的M23圆形插头符合IEC 60309-1标准 >“工业应用插头、插座和接头的一般要求”一章的工业应用连接器。