Zuordnung
Der 4-Q-Betrieb mit externem Bremswiderstand ist bei Applikationen mit hoher generatorischer Energie erforderlich.
ACHTUNG
Bei falscher Zuordnung des Bremswiderstands zum Umrichter kann am Bremswiderstand eine Überlast auftreten, die den Bremswiderstand beschädigt.
Beschädigung des Bremswiderstands.
- Halten Sie die Zuordnung des Bremswiderstands zum Umrichter und die Projektierungsvorschriften ein.
Flachbauwiderstände besitzen einen internen thermischen Schutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung), der den Stromkreis bei Überlast unterbricht. Zusätzliche Komponenten zur thermischen Überwachung sind nicht erforderlich.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der externen Bremswiderstände zu den Elektronikdeckeln.
Bremswiderstand | Elektronikdeckel"x": Den Bremswiderstand können Sie gemeinsam mit diesem Elektronikdeckel einsetzen. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ
| Sachnummer | Baugröße 1 | Baugröße 1 mit Kühlrippen | Baugröße 2 ohne Lüfter | Baugröße 2 mit Lüfter | |||||
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | ||
BW150-003/K-1.5 | 08282927 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-005/K-1.5 | 08282862 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150-006-T | 17969565 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | 17969573 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-T | 17970008 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-T | 17970016 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001 | 17962242 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW047-004/K-0.61 | 28179145 |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01 | 17962196 |
|
|
|
|
|
|
| x | x |