Tausch der Antriebseinheit

Tauschen Sie die Antriebseinheit wie folgt:

  1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Kapitels Sichere Arbeitsumgebung herstellen.
  2. Wenn an der bisherigen Antriebseinheit ein Schutzbügel montiert ist, dient der Schutzbügel auch zum Transport.
    Wenn an der bisherigen Antriebseinheit kein Schutzbügel montiert ist, montieren Sie die Tragöse an die Antriebseinheit, siehe Kapitel "Service" > Gerätetausch" > Montage Tragöse.
  3. Demontieren Sie die Antriebseinheit. Beachten Sie dabei die Demontagehinweise im Kapitel "Mechanische Installation".
  4. Vergleichen Sie die Daten auf den Typenschildern der bisherigen Antriebseinheit mit den Daten auf den Typenschildern der neuen Antriebseinheit.
  5. HINWEIS

    Die Antriebseinheit dürfen Sie nur durch eine Antriebseinheit mit den gleichen Eigenschaften ersetzen.
    In sicherheitsgerichteten Anwendungen dürfen Sie eine Antriebseinheit nur durch eine Antriebseinheit mit dem gleichen FS-Logo ersetzen.
  6. Montieren Sie die Antriebseinheit. Beachten Sie hierzu das Kapitel Mechanische Installation.
  7. Wenn an der neuen Antriebseinheit eine Tragöse montiert ist, demontieren Sie die Tragöse von der Antriebseinheit. Bewahren Sie die Tragöse für weitere Servicearbeiten auf.
  8. Wenn der neuen Antriebseinheit ein Schutzbügel beigefügt ist, montieren Sie den Schutzbügel mit 2 Schrauben (Anziehdrehmoment: 2.0 – 2.4 Nm) an die Antriebseinheit.
  9. Führen Sie die Installation gemäß Kapitel Elektrische Installation durch.
  10. Stellen Sie alle Bedienelemente (z. B. DIP-Schalter, siehe Kapitel Inbetriebnahme) am neuen Elektronikdeckel gemäß den Bedienelementen des bisherigen Elektronikdeckels ein.
  11. Entnehmen Sie das Speichermodul aus dem bisherigen Elektronikdeckel. Setzen Sie dieses Speichermodul in den neuen Elektronikdeckel ein.
  12. Setzen Sie den Elektronikdeckel auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
  13. Versorgen Sie den Antrieb mit Spannung.
  14. Prüfen Sie die Funktion der neuen Antriebseinheit.