Verschluss-Schraube/ Drehknopf Potenziometer

Die folgende Tabelle zeigt den von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Drehknopf und die Verschluss-Schraube:

Verschraubung Typ

Bild

Inhalt

Größe

Anziehdrehmoment

Sachnummer

Drehknopf MBK11A
zur Einstellung der
Sollwerte f1 oder f2

ACHTUNG

Beim Einbau des Drehknopfs reduziert sich die Schutzart des Geräts auf max. IP54.

1 Stück

M24 x 1.5

2.5 Nm

28230035

Verschluss-Schraube Außensechskant
für Potenziometer
(aus nicht rostendem Stahl)

10 Stück

M24 x 1.5

6.8 Nm

18241077