Tausch des Elektronikdeckels
Tauschen Sie den Elektronikdeckel wie folgt:
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Kapitels Sichere Arbeitsumgebung herstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist. Die 400-V-Netzspannung und die 24-V-Stützspannung müssen abgeschaltet sein.
- Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie den Elektronikdeckel vom Anschlusskasten ab.

- Vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild des bisherigen Elektronikdeckels mit den Daten auf dem Typenschild des neuen Elektronikdeckels.
- Wenn Sie einen Elektronikdeckel mit höherem Ausgangsnennstrom verwenden, führt dies jedoch nicht zur einer höheren Leistung an der Abtriebswelle.
- Wenn Sie einen Elektronikdeckel mit geringerem Ausgangsnennstrom verwenden, kann dies dazu führen, dass die erforderliche Leistung an der Abtriebswelle nicht mehr zur Verfügung steht.
HINWEIS

Den Elektronikdeckel dürfen Sie nur durch einen Elektronikdeckel mit der gleichen Typenbezeichnung ersetzen.
Ein Elektronikdeckel mit einem um bis zu Faktor 3 höheren oder geringeren Ausgangsnennstrom ist jedoch zulässig.
HINWEIS

In sicherheitsgerichteten Anwendungen dürfen Sie einen Elektronikdeckel nur durch einen Elektronikdeckel mit dem gleichen FS-Logo ersetzen.
- Stellen Sie alle Bedienelemente (z. B. DIP-Schalter, siehe Kapitel Inbetriebnahme) am neuen Elektronikdeckel gemäß den Bedienelementen des bisherigen Elektronikdeckels ein.
- Entnehmen Sie das tauschbare Speichermodul aus dem bisherigen Elektronikdeckel. Setzen Sie dieses tauschbare Speichermodul in den neuen Elektronikdeckel ein.
- Setzen Sie den neuen Elektronikdeckel auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.

- Versorgen Sie das Gerät mit Spannung.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Elektronikdeckels.

- Wenn das Gerät eine optionale Sicherheitskarte enthält, kann eine Safety-Quittierung erforderlich sein. Diese Quittierung hebt die Anlaufsperre der Sicherheitskarte auf.